Automation Builder se puede utilizar para configurar los parámetros de los dispositivos CI52x-MODTCP.
Se requiere una conexión directa a Ethernet entre el PC que ejecuta Automation Builder y el módulo CI52x-MODTCP.
La configuración de los módulos de E/S S500 puede realizarse sin módulos CI52x-MODTCPs conectados.
Iniciar un proyecto a partir de una plantilla
-
Selecciona «Nuevo proyecto» en la opción de menú «Archivo».
Aparece la ventana «Nuevo proyecto».
-
Seleccione el «Proyecto de configuración del CI52x-MODTCP» y haga clic en «Aceptar».
Se abre la ventana «Seleccionar PLC».
-
Seleccione un dispositivo «CI52x-MODTCP» y haga clic en «Añadir dispositivo».
Se crea un proyecto. Se pueden añadir módulos adicionales.
Añadir CI52x-MODTCP a un proyecto
-
Haz clic con el botón derecho del ratón en el nodo raíz «Proyecto» del árbol de dispositivos y selecciona «Añadir objeto».
Se abre la ventana «Añadir objeto debajo de».
-
Seleccione «Dispositivos Modbus» y haga clic en «Añadir objeto».
El nodo «Modbus_devices» aparece en el árbol de dispositivos.
-
Haz clic con el botón derecho del ratón en el nodo «Modbus_devices» y selecciona «Añadir objeto».
Se abre la ventana «Seleccionar PLC».
-
Selecciona el dispositivo «CI52x-MODTCP» y haz clic en «Añadir dispositivo».
El dispositivo «CI52x-MODTCP» aparece en el árbol de dispositivos.
Añadir módulos de E/S S500
-
«Añade el objeto » al dispositivo «CI52x-MODTCP».
La ventana «Añadir objeto abajo: CI52x-MODTCP» se abre.
-
Selecciona el módulo de E/S y haz clic en «Añadir objeto».
Se añade el módulo de E/S.
Configurar parámetros
-
Haga doble clic en el dispositivo para abrir los editores y seleccione la pestaña «CI52x-MODTCP Parameters».
Este editor muestra los parámetros que se pueden configurar para cada dispositivo.

Conectar al dispositivo
Para leer o escribir parámetros, el módulo CI52x-MODTCP debe estar conectado al ordenador mediante una conexión Ethernet.
En el editor de dispositivos CI52x-MODTCP, la pestaña «Configuración de conexión» permite introducir la dirección IP del dispositivo.

Leer
Lee los parámetros del CI52x-MODTCP y de los módulos de E/S S500 conectados.
Escriba a
Envía los parámetros desde los editores al CI52x-MODTCP y a los módulos de E/S S500 conectados.
Comprobación de dispositivos
El módulo CI52x-MODTCP detecta qué módulos de E/S están conectados.
Al leer y escribir parámetros, el proyecto debe coincidir con el hardware físico. De lo contrario, se muestra un error.
Los errores de comunicación también dan lugar a mensajes de error.
Cuando los parámetros se han leído o escrito correctamente, aparece un mensaje en la ventana «Todos los mensajes».

Módulos S500 conectados
Es posible leer y escribir parámetros cuando los módulos de E/S S500 no están conectados al módulo CI52x-MODTCP.
Para realizar una operación de lectura, la estructura del proyecto debe seguir coincidiendo con la configuración CI52x-MODTCP.
Si no se detecta un módulo de E/S, aparece un mensaje de advertencia.

Al escribir los parámetros, se sobrescribe la configuración del CI52x-MODTCP. Por lo tanto, la configuración actual de los módulos que faltan (desconectados) no tiene importancia.
Si los módulos de E/S están conectados, el proyecto debe coincidir con el hardware; de lo contrario, aparecerá un error.
Actualización del firmware
A partir de Automation Builder 2.2.1, se puede utilizar la Herramienta de configuración IP para realizar actualizaciones de firmware de los dispositivos CI52x-MODTCP.